Inel de fixare cu pârghie de strângere reglabilă oțel brunată 07810-13001
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
- Pârghie de strângere reglabilă permite prinderea fără unelte
Unitatea de vânzare
€16.59
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
cu pârghie de strângere reglabilă
Formă
A
Tipul de formă
crestat intern
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
B=Rezistență
15
D1=diametru interior
30
D2=Diametrul exterior
54
R
112,6
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Steel.
Stainless steel 1.4305.
Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Insert stainless-steel.
Stainless steel bright.
Insert stainless-steel.
Note
One-piece shaft collars surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.
The shaft tolerance should lie within h11.
The shaft tolerance should lie within h11.
On request
Other dimensions.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.