text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
with clamping lever
Form
A
Form definition
slitted inside
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Thickness
13
D1=Internal diameter
15
D2=Outside diameter
34
R
105
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Inserție din oțel inoxidabil.
Note
Inelele de prindere cu fante cu pârghii de prindere încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
On request
Alte dimensiuni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem