Inel de fixare cu pârghie de strângere reglabilă oțel inoxidabil lucios 07810-11802
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
- Pârghie de strângere reglabilă permite prinderea fără unelte
Sales unit
22,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
with clamping lever
Form
A
Form definition
slitted inside
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Thickness
13
D1=Internal diameter
18
D2=Outside diameter
36
R
105,7
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161708
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
Description
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Inserție din oțel inoxidabil.
Oțel inoxidabil netratat.
Inserție din oțel inoxidabil.
Note
Inelele de prindere cu fante cu pârghii de prindere încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
On request
Alte dimensiuni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.