text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
cu pârghie de strângere reglabilă
Formă
A
Tipul de formă
crestat intern
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=Rezistență
19
D1=diametru interior
50
D2=Diametrul exterior
78
Corp bază cheie din oțel
1.4305
R
150,2
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Inserție din oțel inoxidabil.
Note
Inelele de prindere cu fante cu pârghii de prindere încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
On request
Alte dimensiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem