Inel de fixare aluminiu lucios 07810-100503
- Fantă exterior
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
Unitatea de vânzare
4,19 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de fixare
Formă
B
Tipul de formă
crestat extern
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=Rezistență
9
D1=diametru interior
5
D2=Diametrul exterior
16
C
(DIN 912)
M3x8
R
20,7
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Oțel inoxidabil 1.4404.
Aluminiu.
Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere cu fante din exterior încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Datorită fantei din exteriorul inelului de prindere, se pot obține forțe de prindere cu până la 15% mai mari decât în cazul versiunii cu fantă în interior. Alezajul rămâne cilindric, ceea ce înseamnă că arborele este închis cu precizie. Dezechilibru mai mic.
Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Datorită fantei din exteriorul inelului de prindere, se pot obține forțe de prindere cu până la 15% mai mari decât în cazul versiunii cu fantă în interior. Alezajul rămâne cilindric, ceea ce înseamnă că arborele este închis cu precizie. Dezechilibru mai mic.
Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Alte dimensiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.