text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Formă
B
Tipul de formă
crestat extern
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B=Rezistență
9
D1=diametru interior
5
D2=Diametrul exterior
16
C (DIN 912)
M3x8
R
20,7
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Oțel inoxidabil 1.4404.

Aluminiu.

Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere cu fante din exterior încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.

Datorită fantei din exteriorul inelului de prindere, se pot obține forțe de prindere cu până la 15% mai mari decât în ​​cazul versiunii cu fantă în interior. Alezajul rămâne cilindric, ceea ce înseamnă că arborele este închis cu precizie. Dezechilibru mai mic.

Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Alte dimensiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem