Inel de fixare oțel inoxidabil lucios 07810-102202
- Fantă exterior
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
Sales unit
16,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Form
B
Form definition
slitted outside
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Thickness
15
D1=Internal diameter
22
D2=Outside diameter
42
C
(DIN 912)
M6x18
R
48,1
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161708
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
Description
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Oțel inoxidabil 1.4404.
Aluminiu.
Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere cu fante din exterior încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Datorită fantei din exteriorul inelului de prindere, se pot obține forțe de prindere cu până la 15% mai mari decât în cazul versiunii cu fantă în interior. Alezajul rămâne cilindric, ceea ce înseamnă că arborele este închis cu precizie. Dezechilibru mai mic.
Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Datorită fantei din exteriorul inelului de prindere, se pot obține forțe de prindere cu până la 15% mai mari decât în cazul versiunii cu fantă în interior. Alezajul rămâne cilindric, ceea ce înseamnă că arborele este închis cu precizie. Dezechilibru mai mic.
Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Alte dimensiuni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.