text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
with contact face
Version 2
two-piece
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
B=Thickness
15
D1=Internal diameter
35
D2=Outside diameter
60
D=Thread
M5
H=Height
26
L=Length
30
C (DIN 912)
M6x18
L1
20
R
61,6
Steel code
1.0503
T
7
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inelele de prindere separate, cu suprafață de susținere, închid arborele din interior cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.

Varianta din două piese permite asamblarea rapidă și ușoară fără a demonta componentele adiacente.

Cu orificiile filetate montate ale inelelor de prindere separate, se pot fixa alte elemente, cum ar fi maneta de comutație sau camele de pe arbori și axe. Acestea se montează simplu și rapid cu forță de strângere mare, prin reducerea înălțimii canelurii, fără a deteriora suprafața arborilor și a axelor.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem