Inel de fixare cu suprafață de sprijin oțel brunată 07812-05-03801
Unitatea de vânzare
15,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
cu suprafață de sprijin
Varianta 2
divizat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
B=Rezistență
15
D1=diametru interior
38
D2=Diametrul exterior
66
D=filet
M5
H=înălțime
27
L=lungime
37
C
(DIN 912)
M6x18
Corp bază cheie din oțel
1.0503
L1
27
R
-
T
7
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inelele de prindere separate, cu suprafață de susținere, închid arborele din interior cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Varianta din două piese permite asamblarea rapidă și ușoară fără a demonta componentele adiacente.
Cu orificiile filetate montate ale inelelor de prindere separate, se pot fixa alte elemente, cum ar fi maneta de comutație sau camele de pe arbori și axe. Acestea se montează simplu și rapid cu forță de strângere mare, prin reducerea înălțimii canelurii, fără a deteriora suprafața arborilor și a axelor.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Varianta din două piese permite asamblarea rapidă și ușoară fără a demonta componentele adiacente.
Cu orificiile filetate montate ale inelelor de prindere separate, se pot fixa alte elemente, cum ar fi maneta de comutație sau camele de pe arbori și axe. Acestea se montează simplu și rapid cu forță de strângere mare, prin reducerea înălțimii canelurii, fără a deteriora suprafața arborilor și a axelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.