text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
cu suprafață de sprijin
Varianta 2
divizat
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B=Rezistență
19
D1=diametru interior
45
D2=Diametrul exterior
76
D=filet
M6
H=înălțime
31
L=lungime
41,5
C (DIN 912)
M8x25
Corp bază cheie din oțel
1.0503
L1
28
R
79,4
T
8,5
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inelele de prindere separate, cu suprafață de susținere, închid arborele din interior cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.

Varianta din două piese permite asamblarea rapidă și ușoară fără a demonta componentele adiacente.

Cu orificiile filetate montate ale inelelor de prindere separate, se pot fixa alte elemente, cum ar fi maneta de comutație sau camele de pe arbori și axe. Acestea se montează simplu și rapid cu forță de strângere mare, prin reducerea înălțimii canelurii, fără a deteriora suprafața arborilor și a axelor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem