text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Tipul de formă
crestat intern
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=Rezistență
18
D1=diametru interior
50
D2=Diametrul exterior
78
D3=filet
M6
SW = lățimea cheii
5
UNSPSC Code
31161708
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
Inele de prindere din plastic.
Șurub și piuliță din oțel inoxidabil.
Note
Inelele de prindere din material plastic sunt o soluție extraordinară pentru asigurarea axială a arborilor.

Ele sunt ușor și simplu de montat și se pot monta radial ca opritor. Aceste inele de prindere sunt deosebit de eficiente în combinație cu rulmenții cu bloc și cu flanșă.

Inelele de prindere sunt fabricate din material plastic de înaltă calitate și oferă o rezistență extraordinară față de coroziune și uzură.

Prinderea se realizează prin reducerea înălțimii fantei cu piulița de reglare ce poate fi strânsă sau desfăcută cu un hexagon standard.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought