text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
divizat
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
B=Rezistență
9
D1=diametru interior
4
D2=Diametrul exterior
16
C (DIN 912)
M3x8
R
20,7
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Oțel inoxidabil 1.4404.

Aluminiu.

Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere divizate încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.

Designul din două părți permite asamblarea rapidă și ușoară fără a demonta componentele adiacente.

Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Alte dimensiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem