Inel de fixare divizat aluminiu lucios 07812-02003
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Montare rapidă și ușoară
- Deteriorarea arborelui este evitată
- Interval de temperatură: -40 °C până la +175 °C
Unitatea de vânzare
13,88 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
divizat
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=Rezistență
15
D1=diametru interior
20
D2=Diametrul exterior
40
C
(DIN 912)
M6x18
R
46,4
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Oțel inoxidabil 1.4404.
Aluminiu.
Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere divizate încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Designul din două părți permite asamblarea rapidă și ușoară fără a demonta componentele adiacente.
Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Designul din două părți permite asamblarea rapidă și ușoară fără a demonta componentele adiacente.
Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Alte dimensiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.