text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
divizat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
B=Rezistență
9
D1=diametru interior
6
D2=Diametrul exterior
16
C (DIN 912)
M3x8
Corp bază cheie din oțel
1.4404
R
20,7
UNSPSC Code
31161708
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
Steel.
Stainless steel 1.4305.
Stainless steel 1.4404.
Aluminium.

Version
Steel black oxidised, screw steel 12.9.
Stainless steel 1.4305 bright, screw stainless steel A2-70.
Stainless steel 1.4404 bright, screw stainless steel A2-70.
Aluminium bright, screw stainless steel A2-70.
Note
Two-piece shaft collars surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.

The two-part design enables simple and quick assembly without having to dismantle adjacent components.

The shaft collars made of A4 stainless steel have a small centre point mark on the OD.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem