text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
divizat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
B=Rezistență
9
D1=diametru interior
8
D2=Diametrul exterior
18
C (DIN 912)
M3x8
Corp bază cheie din oțel
1.4404
R
22,4
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Oțel inoxidabil 1.4404.

Aluminiu.

Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere divizate încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.

Designul din două părți permite asamblarea rapidă și ușoară fără a demonta componentele adiacente.

Inelele de prindere din oțel inoxidabil A4 sunt marcate cu un mic punct de centrare pe diametrul exterior.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Alte dimensiuni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem