text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Shaft collar
Version 1
Two-piece
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Thickness
9
D1=Internal diameter
10
D2=Outside diameter
24
C (DIN 912)
M3x10
R
26
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Oțel inoxidabil 1.4404.

Aluminiu.

Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit 1.4305, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel lustruit 1.4404, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Aluminiu lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Two-piece shaft collars surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.

The two-part design enables simple and quick assembly without having to dismantle adjacent components.

The shaft collars made of A4 stainless steel have a small centre point mark on the OD.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought