text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
for flattened shafts
Main material
aluminium
D1=Internal diameter
6
D2=Outside diameter
17
L=Length
24
A
5
A1
5
C
M4x5
UNSPSC Code
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aluminiu. Știft filetat din oțel inoxidabil A2.
Version
lucioasă.
Note
Inelele de prindere în combinație cu un arbore aplatizat pot transmite în siguranță cupluri foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h7.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem