Inel de fixare pentru arbori cu caneluri plate aluminiu 07815-12
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
Unitatea de vânzare
40,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
pentru arbori cu caneluri plate
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D1=diametru interior
12
D2=Diametrul exterior
25
L=lungime
32
A
11
A1
7
C
M5x6
UNSPSC Code
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu. Știft filetat din oțel inoxidabil A2.
Version
lucioasă.
Note
Inelele de prindere în combinație cu un arbore aplatizat pot transmite în siguranță cupluri foarte mari, fără a deteriora arborele.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h7.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h7.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.