text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
pentru arbori cu caneluri plate
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=diametru interior
18
D2=Diametrul exterior
34
L=lungime
40
A
16
A1
8
C
M6x8
UNSPSC Code
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu. Știft filetat din oțel inoxidabil A2.
Version
lucioasă.
Note
Shaft collars together with flat milled shafts can safely transfer very high torques without damaging the shaft.

The shaft tolerance should be within h7.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem