text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
pentru arbori cu caneluri plate
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=diametru interior
25
D2=Diametrul exterior
50
L=lungime
48
A
22
A1
10
C
M8x12
UNSPSC Code
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu. Știft filetat din oțel inoxidabil A2.
Version
lucioasă.
Note
Inelele de prindere în combinație cu un arbore aplatizat pot transmite în siguranță cupluri foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h7.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem