text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu fantă
DIN
DIN 705
Formă
A
Tipul de formă
Șurub de prindere cu fantă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel
B=Rezistență
16
D1=diametru interior
35
D2=Diametrul exterior
56
D3 șurub de prindere
M8x12
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Inel de reglare, din oțel, fără strat de acoperire sau zincat, pasivat albastru.
Șurub filetat, din oțel, clasa de rezistență 15H, fără strat de acoperire sau zincat, pasivat albastru.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem