Inelul de reglare Grub screw oțel lucios 07800-106501
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
Unitatea de vânzare
16,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu fantă
DIN
DIN 705
Formă
A
Tipul de formă
Șurub de prindere cu fantă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel
B=Rezistență
20
D1=diametru interior
65
D2=Diametrul exterior
100
D3
șurub de prindere
M10x20
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Inel de reglare, din oțel, fără strat de acoperire sau zincat, pasivat albastru.
Șurub filetat, din oțel, clasa de rezistență 15H, fără strat de acoperire sau zincat, pasivat albastru.
Șurub filetat, din oțel, clasa de rezistență 15H, fără strat de acoperire sau zincat, pasivat albastru.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.