text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu locaș hexagonal
DIN
DIN 705
Formă
E
Tipul de formă
Șurub de prindere cu șase canturi
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel
B=Rezistență
10
D1=diametru interior
10
D2=Diametrul exterior
20
D3 șurub de prindere
M5x8
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Inele de reglare netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Version
lucioasă.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem