text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Shaft collar
Version 1
Grub screw
Version 2
with hexagon socket
DIN
DIN 705
Form
E
Form definition
grub screw with hexagon socket
Main material
steel
Surface finish body
bright
Component material
steel
B=Thickness
18
D1=Internal diameter
40
D2=Outside diameter
63
D3 grub screw
M10x16
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Inele de reglare netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Version
lucioasă.
Drawing reference
1) Second grub screw from D1 ≥ 75
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought