Inelul de reglare Grub screw oțel lucios 07800-310001
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
Unitatea de vânzare
51,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Shaft collar
Version 1
Grub screw
Version 2
with hexagon socket
DIN
DIN 705
Form
E
Form definition
grub screw with hexagon socket
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel A2
B=Thickness
25
D1=Internal diameter
100
D2=Outside diameter
140
D3
grub screw
M12x25
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Inele de reglare netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Știft filetat cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Version
lucioasă.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.