Inelul de reglare Grub screw oțel zincat, albastru pasivat 07800-305203
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
Unitatea de vânzare
10,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu locaș hexagonal
DIN
DIN 705
Formă
E
Tipul de formă
Șurub de prindere cu șase canturi
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat, albastru pasivat
Materialul
componentei
oțel
B=Rezistență
18
D1=diametru interior
52
D2=Diametrul exterior
80
D3
șurub de prindere
M10x16
UNSPSC Code
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Inele de reglare netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Știft filetat cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Version
lucioasă.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.