text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu locaș hexagonal
DIN
DIN 705
Formă
E
Tipul de formă
Șurub de prindere cu șase canturi
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat, albastru pasivat
Materialul componentei
oțel
B=Rezistență
22
D1=diametru interior
80
D2=Diametrul exterior
110
D3 șurub de prindere
M12x20
UNSPSC Code
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Inele de reglare netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Version
lucioasă.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem