Inelul de reglare Grub screw oțel inoxidabil lucios 07800-100302
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
Sales unit
1,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu fantă
DIN
DIN 705
Formă
A
Tipul de formă
Șurub de prindere cu fantă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=Rezistență
5
D1=diametru interior
3
D2=Diametrul exterior
7
D3
șurub de prindere
M2x3
UNSPSC Code
31161708
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.