text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu fantă
DIN
DIN 705
Formă
A
Tipul de formă
Șurub de prindere cu fantă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=Rezistență
25
D1=diametru interior
100
D2=Diametrul exterior
140
D3 șurub de prindere
M12x25
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought