text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu locaș hexagonal
DIN
DIN 705
Formă
E
Tipul de formă
Șurub de prindere cu șase canturi
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=Rezistență
5
D1=diametru interior
3
D2=Diametrul exterior
7
D3 șurub de prindere
M2x3
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem