Inelul de reglare Grub screw oțel inoxidabil lucios 07800-300402
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
Unitatea de vânzare
1,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu locaș hexagonal
DIN
DIN 705
Formă
E
Tipul de formă
Șurub de prindere cu șase canturi
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=Rezistență
5
D1=diametru interior
4
D2=Diametrul exterior
8
D3
șurub de prindere
M2,5x3
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.