Shaft collar Grub screw stainless steel bright 07800-305002
- Positioning and stop element for shafts
- Dimensionally precise
- Very high retaining forces
- Prevents damage to the shaft
Unitatea de vânzare
€28.57
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 1
Grub screw
Varianta 2
cu locaș hexagonal
DIN
DIN 705
Formă
E
Tipul de formă
Șurub de prindere cu șase canturi
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=Rezistență
18
D1=diametru interior
50
D2=Diametrul exterior
80
D3
șurub de prindere
M10x16
UNSPSC Code
31161708
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
Stainless steel 1.4305.
Version
Bright.
Drawing reference
1) Second grub screw from D1 ≥ 75
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.