Inelul de reglare oțel 07805-103201
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivit pentru diametre de arbori între 6 și 32 mm
- Mânerul tip aripă permite prinderea fără unelte
Unitatea de vânzare
4,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 2
cu mâner tip aripă
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
termoplastic
B=Rezistență
16
D1=diametru interior
32
D2=Diametrul exterior
50
D3
M8
H
46
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Inel de reglare din oțel.
Mâner tip aripă termoplastic.
Şuruburi filetate din oţel clasa de rezistenţă 5.8.
Mâner tip aripă termoplastic.
Şuruburi filetate din oţel clasa de rezistenţă 5.8.
Version
Inel de reglare gol.
Mâner tip aripăi negru închis.
Șurub filetat pasivizat albastru.
Mâner tip aripăi negru închis.
Șurub filetat pasivizat albastru.
Drawing reference
1) Oprire variabilă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.