text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
cu autoblocare
Varianta 2
întărit
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
pasivat
D1 = Fir intern
M18x1,5
D2 = fir masculin
M24x1,5
Extindere burghiu Ø
19,8
Extinderea adâncimii de găurire
6,4
Instalare Senk Ø +0,25
24,3
Instalarea burghiului filetat
M24x1,5
Instalarea burghiului Ø
22,5
Instalarea adâncimii minime a firului
26,5
L Lungime
24
L1 Lungime
12
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Version
pasivizat.
Note
Inserțiile filetate permit reutilizarea sau repararea orificiilor filetate deteriorate, rupte și prinse. Acest lucru permite, de asemenea, valorificarea rebuturilor din produsele de înaltă calitate.
Inserțiile filetate sunt adecvate pentru utilizarea în diverse materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.
Inserțiile cu un filet interior mai mare de M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două.
Abateri dimensionale admise:
Clasa de toleranță medie se aplică la filetele enumerate, adică 6H pentru filetele piulițelor și 6g pentru filetele șuruburilor. Restul dimensiunilor ±0,25 mm.

Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserții filetate.
Advantages
- Instalare ușoară și rapidă.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
Drawing reference
1) Pană de blocare
2) Parte autoblocantă a filetului interior
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem