Inserție filetată întărit oțel inoxidabil 07661-110X125
- Secțiune transversală mai puternică pentru aplicații cu sarcini crescute
- Permite refolosirea sau repararea găurilor filetate deteriorate
- Adecvat pentru utilizare în diferite materiale
- Instalare ușoară și rapidă
- Pe lângă unealta de montare nu mai sunt necesare alte unelte speciale
Unitatea de vânzare
9,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
întărit
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = Fir intern
M10x1,25
D2 = fir masculin
M16x1,5
Extindere
burghiu
Ø
13,5
Extinderea adâncimii
de găurire
4,8
Instalare
Senk Ø
+0,25
16,3
Instalarea
burghiului
filetat
M16x1,5
Instalarea
burghiului Ø
14,8
Instalarea adâncimii
minime
a firului
18,5
L
Lungime
16
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
pasivizat.
Note
Inserțiile filetate permit reutilizarea sau repararea orificiilor filetate deteriorate, rupte și prinse. Acest lucru permite, de asemenea, valorificarea rebuturilor din produsele de înaltă calitate. Inserțiile filetate sunt potrivite pentru utilizare în diferite materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.
Inserțiile cu un filet interior mai mare de M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două.
Abateri dimensionale admise:
Clasa de toleranță medie se aplică la filetele enumerate, adică 6H pentru filetele piulițelor și 6g pentru filetele șuruburilor. Dimensiuni rămase ±0,25 mm.
Armat cu inserții filetate, oferim și o versiune cu o secțiune transversală mai groasă pentru aplicații cu sarcini crescute.
Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserțiile filetate.
Inserțiile cu un filet interior mai mare de M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două.
Abateri dimensionale admise:
Clasa de toleranță medie se aplică la filetele enumerate, adică 6H pentru filetele piulițelor și 6g pentru filetele șuruburilor. Dimensiuni rămase ±0,25 mm.
Armat cu inserții filetate, oferim și o versiune cu o secțiune transversală mai groasă pentru aplicații cu sarcini crescute.
Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserțiile filetate.
Advantages
- Instalare ușoară și rapidă.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
Drawing reference
1) Pană de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.