text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Threaded insert
Version 1
intensified
Main material
steel
D1=Internal thread
M8
D2=External thread
M14x1,5
Core drill Ø
12,8
Counter- sink Ø +0.25
14,3
L length
14
Min. thread depth
16,5
Removal drill Ø
11,5
Removal drilling depth
4,8
Tap size
M14x1,5
UNSPSC Code
31161509
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
pasivizat.
Note
Inserțiile filetate permit reutilizarea sau repararea orificiilor filetate deteriorate, rupte și prinse. Acest lucru permite, de asemenea, valorificarea rebuturilor din produsele de înaltă calitate. Inserțiile filetate sunt potrivite pentru utilizare în diferite materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.
Inserțiile cu un filet interior mai mare de M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două.
Abateri dimensionale admise:
Clasa de toleranță medie se aplică la filetele enumerate, adică 6H pentru filetele piulițelor și 6g pentru filetele șuruburilor. Dimensiuni rămase ±0,25 mm.

Armat cu inserții filetate, oferim și o versiune cu o secțiune transversală mai groasă pentru aplicații cu sarcini crescute.

Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserțiile filetate.
Advantages
- Instalare ușoară și rapidă.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
Drawing reference
1) Pană de blocare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought