Inserție filetată întărit oțel 07661-10X125
- Secțiune transversală mai puternică pentru aplicații cu sarcini crescute
- Permite refolosirea sau repararea găurilor filetate deteriorate
- Adecvat pentru utilizare în diferite materiale
- Instalare ușoară și rapidă
- Pe lângă unealta de montare nu mai sunt necesare alte unelte speciale
Sales unit
9,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
întărit
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = Fir intern
M10x1,25
D2 = fir masculin
M16x1,5
Extindere
burghiu
Ø
13,5
Extinderea adâncimii
de găurire
4,8
Instalare
Senk Ø
+0,25
16,3
Instalarea
burghiului
filetat
M16x1,5
Instalarea
burghiului Ø
14,8
Instalarea adâncimii
minime
a firului
18,5
L
Lungime
16
UNSPSC Code
31161509
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
pasivizat.
Note
Inserțiile filetate permit reutilizarea sau repararea orificiilor filetate deteriorate, rupte și prinse. Acest lucru permite, de asemenea, valorificarea rebuturilor din produsele de înaltă calitate. Inserțiile filetate sunt potrivite pentru utilizare în diferite materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.
Inserțiile cu un filet interior mai mare de M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două.
Abateri dimensionale admise:
Clasa de toleranță medie se aplică la filetele enumerate, adică 6H pentru filetele piulițelor și 6g pentru filetele șuruburilor. Dimensiuni rămase ±0,25 mm.
Armat cu inserții filetate, oferim și o versiune cu o secțiune transversală mai groasă pentru aplicații cu sarcini crescute.
Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserțiile filetate.
Inserțiile cu un filet interior mai mare de M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două.
Abateri dimensionale admise:
Clasa de toleranță medie se aplică la filetele enumerate, adică 6H pentru filetele piulițelor și 6g pentru filetele șuruburilor. Dimensiuni rămase ±0,25 mm.
Armat cu inserții filetate, oferim și o versiune cu o secțiune transversală mai groasă pentru aplicații cu sarcini crescute.
Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserțiile filetate.
Advantages
- Instalare ușoară și rapidă.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
Drawing reference
1) Pană de blocare
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.