Inserție filetată Helicoil® oțel inoxidabil verde 07645-1231
- Pentru repararea filetelor deteriorate
- Pentru îmbinări cu șurub extrem de solide în materiale cu rezistență la forfecare scăzută
- Rezistent la influențe corozive și stres termic
- Calitate înaltă a suprafeței
- Constând din diferite inserții filetate
Unitatea de vânzare
4,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
Helicoil®
Varianta 2
cu pivot
DIN
DIN 8140
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
verde
G = inserție filetată
M12
G=filet
M12
L=lungime
8,4
-
8,4
D
min. - max.
14,4-14,8
Instalarea
burghiului Ø
12,5
Lungimea inserțiilor în
starea instalată mm
18
Montaj
Adâncimea minimă a găurii de bază
26,3
Montaj
Orificiu de bază pentru filet
Ø
12,38-12,64
Montare
Adâncimea minimă a filetului
inclusiv porțiune de intrare
26,3
Montare
Ø exterior
Filet de montare
14,27
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
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
verde.
Note
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt un instrument indispensabil pentru fiecare companie de prelucrare a metalelor și pentru fiecare atelier de reparații.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabile din punct de vedere tehnic și durabile pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru filete mobile în toate piesele din metal ușor și turnate.
T este distanța dintre inserția filetată și suprafața de separare și este cuprinsă între 0,25 și 0,5 din pasul filetului.
Valorile de control ale inserțiilor filetate nemontate sunt L și D.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabile din punct de vedere tehnic și durabile pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru filete mobile în toate piesele din metal ușor și turnate.
T este distanța dintre inserția filetată și suprafața de separare și este cuprinsă între 0,25 și 0,5 din pasul filetului.
Valorile de control ale inserțiilor filetate nemontate sunt L și D.
On request
Alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Bolț de antrenare
2) Crestătură
3) Secțiunea transversală a firului
2) Crestătură
3) Secțiunea transversală a firului
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.