text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
cu autodebitare
Varianta 2
cu fantă de tăiere
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1 = Fir intern
M3
D2=Diametrul exterior
5
L Lungime
6
P
0,5
R min. pentru materiale plastice
1,25
R min. pentru fontă
1,5
R min. pentru metal ușor
1
T min.
8
UNSPSC Code
31161509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel întărit, zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inserții filetate autofiletante pentru producția de conexiuni cu șuruburi de înaltă rezistență, rezistente la uzură și rezistente la vibrații în materiale cu rezistență scăzută la forfecare, cum ar fi aluminiu și aliaje de aluminiu, alamă, bronz, fontă, termorezistențe și materiale termoplastice.

Inserțiile filetate sunt de formă conică la capătul inferior și au o fantă de tăiere. Când sunt înșurubate într-o gaură de recepție, își taie firul de recepție. Acest lucru garantează o ancorare absolut sigură și fermă în materialul de înregistrare.

Filet interior D1 conform ISO 6H.

Inserțiile filetate cu fantă de tăiere arcuiesc ușor spre interior în unele materiale din zona fantei de tăiere. Acest lucru creează un anumit efect de blocare a șurubului. Dacă acest lucru nu este dorit, vă recomandăm inserțiile filetate cu un orificiu de tăiere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem