Inserție filetată cu autodebitare oțel inoxidabil 07653-1031
- Pentru realizarea îmbinărilor cu șuruburi de mare rezistență în materiale cu rezistență redusă la forfecare
- Asigurați o ancorare sigură și fermă în materialul de înregistrare
- Ideal pentru materiale dificil de tăiat
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
1,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
cu autodebitare
Varianta 2
cu orificiu de tăiere
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = Fir intern
M3
D2=Diametrul exterior
5
D1
M3
L
Lungime
6
P
0,6
R min.
pentru materiale plastice
1,25
R min. pentru
fontă
1,5
R min. pentru
metal ușor
1
T
min.
8
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel întărit, zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inserții filetate autofiletante pentru producția de conexiuni cu șuruburi de înaltă rezistență, rezistente la uzură și rezistente la vibrații în materiale cu rezistență scăzută la forfecare, cum ar fi aluminiu și aliaje de aluminiu, alamă, bronz, fontă, termorezistențe și materiale termoplastice.
Inserțiile filetate sunt de formă conică la capătul inferior și au trei găuri de tăiere. Când sunt înșurubate într-o gaură de recepție, își taie firul de recepție. Acest lucru garantează o ancorare absolut sigură și fermă în materialul de înregistrare.
Filet interior D1 conform ISO 6H.
Inserțiile filetate cu găuri de tăiere sunt concepute special pentru materiale dificil de prelucrat. Datorită peretelui mai gros, mai multă forță poate fi absorbită în timpul prelucrării, care este, de asemenea, distribuită pe trei găuri de tăiere.
Inserțiile filetate sunt de formă conică la capătul inferior și au trei găuri de tăiere. Când sunt înșurubate într-o gaură de recepție, își taie firul de recepție. Acest lucru garantează o ancorare absolut sigură și fermă în materialul de înregistrare.
Filet interior D1 conform ISO 6H.
Inserțiile filetate cu găuri de tăiere sunt concepute special pentru materiale dificil de prelucrat. Datorită peretelui mai gros, mai multă forță poate fi absorbită în timpul prelucrării, care este, de asemenea, distribuită pe trei găuri de tăiere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.