text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
cu autodebitare
Varianta 2
cu orificiu de tăiere
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = Fir intern
M5
D2=Diametrul exterior
8
D1
M5
L Lungime
7
P
1
R min. pentru materiale plastice
2
R min. pentru fontă
2,4
R min. pentru metal ușor
1,6
T min.
9
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel întărit, zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inserții filetate autofiletante pentru producția de conexiuni cu șuruburi de înaltă rezistență, rezistente la uzură și rezistente la vibrații în materiale cu rezistență scăzută la forfecare, cum ar fi aluminiu și aliaje de aluminiu, alamă, bronz, fontă, termorezistențe și materiale termoplastice.

Inserțiile filetate sunt de formă conică la capătul inferior și au trei găuri de tăiere. Când sunt înșurubate într-o gaură de recepție, își taie firul de recepție. Acest lucru garantează o ancorare absolut sigură și fermă în materialul de înregistrare.

Filet interior D1 conform ISO 6H.

Inserțiile filetate cu găuri de tăiere sunt concepute special pentru materiale dificil de prelucrat. Datorită peretelui mai gros, mai multă forță poate fi absorbită în timpul prelucrării, care este, de asemenea, distribuită pe trei găuri de tăiere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem