Threaded insert self-tapping stainless steel 07653-106
- Pentru realizarea îmbinărilor cu șuruburi de mare rezistență în materiale cu rezistență redusă la forfecare
- Asigurați o ancorare sigură și fermă în materialul de înregistrare
- Ideal pentru materiale dificil de tăiat
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
1,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Threaded insert
Version 1
self-tapping
Version 2
with cutting bore
Main
material
stainless steel
D1=Internal thread
M6
D2=Outside diameter
10
D1
M6
L
length
8
P
1,25
R min.
cast iron
3
R min.
light metal
2
R min.
plastics
2,5
T
min.
10
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel întărit, zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Inserții filetate autofiletante pentru producția de conexiuni cu șuruburi de înaltă rezistență, rezistente la uzură și rezistente la vibrații în materiale cu rezistență scăzută la forfecare, cum ar fi aluminiu și aliaje de aluminiu, alamă, bronz, fontă, termorezistențe și materiale termoplastice.
Inserțiile filetate sunt de formă conică la capătul inferior și au trei găuri de tăiere. Când sunt înșurubate într-o gaură de recepție, își taie firul de recepție. Acest lucru garantează o ancorare absolut sigură și fermă în materialul de înregistrare.
Filet interior D1 conform ISO 6H.
Inserțiile filetate cu găuri de tăiere sunt concepute special pentru materiale dificil de prelucrat. Datorită peretelui mai gros, mai multă forță poate fi absorbită în timpul prelucrării, care este, de asemenea, distribuită pe trei găuri de tăiere.
Inserțiile filetate sunt de formă conică la capătul inferior și au trei găuri de tăiere. Când sunt înșurubate într-o gaură de recepție, își taie firul de recepție. Acest lucru garantează o ancorare absolut sigură și fermă în materialul de înregistrare.
Filet interior D1 conform ISO 6H.
Inserțiile filetate cu găuri de tăiere sunt concepute special pentru materiale dificil de prelucrat. Datorită peretelui mai gros, mai multă forță poate fi absorbită în timpul prelucrării, care este, de asemenea, distribuită pe trei găuri de tăiere.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.