text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
cu autoblocare
Varianta 2
cu pivot
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
roșu
G=filet
M6
L=lungime
4,2
-
3,8-4,3
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D min. - max.
7,17-7,95
Instalarea burghiului Ø
6,3
Lungimea inserțiilor în starea instalată mm
6
Montaj Adâncimea minimă a găurii de bază
10,5
Montaj Orificiu de bază pentru filet Ø
6,22-6,41
Montare Adâncimea minimă a filetului inclusiv porțiune de intrare
9,5
Montare Ø exterior Filet de montare
7,3
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
sau roșu închis.
Note
Inserțiile filetate din sârmă sunt un instrument indispensabil pentru orice atelier de prelucrare a metalelor și pentru orice atelier de reparații.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabile din punct de vedere tehnic și durabile pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Datorită calității ridicate a suprafeței, sunt garantate o limită de curgere optimă și o forță de pretensionare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.

Inserțiile filetate autoblocante sunt adecvate în cazul șocurilor, vibrațiilor sau mișcărilor. Printr-o spiră de formă poligonală, inserția blochează flancurile șurubului înșurubat.

T este distanța dintre inserția filetată și suprafața de separare și reprezintă 0,25 până la 0,5 din pasul filetului.

Numărul de spire W indică numărul de spire ale inserției filetate înainte de montare.

Valorile de control ale inserțiilor filetate nemontate sunt W și D.
Drawing reference
1) Pin de antrenare
2) Crestătură
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem