Inserție filetată cu autoblocare oțel inoxidabil roșu 07646-1241
- Pentru repararea filetelor deteriorate
- Pentru îmbinări cu șurub extrem de solide în materiale cu rezistență la forfecare scăzută
- Rezistent la influențe corozive și stres termic
- Calitate înaltă a suprafeței
- Auto-securizare
Unitatea de vânzare
1,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
cu autoblocare
Varianta 2
cu pivot
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
roșu
G=filet
M12
L=lungime
18
-
11,1-11,9
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D
min. - max.
14,03-15
Instalarea
burghiului Ø
12
Lungimea inserțiilor în
starea instalată mm
24
Montaj
Adâncimea minimă a găurii de bază
31,88
Montaj
Orificiu de bază pentru filet
Ø
12,22-12,41
Montare
Adâncimea minimă a filetului
inclusiv porțiune de intrare
30,13
Montare
Ø exterior
Filet de montare
13,3
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
sau roșu închis.
Note
Inserțiile filetate din sârmă sunt un instrument indispensabil pentru orice atelier de prelucrare a metalelor și pentru orice atelier de reparații.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabile din punct de vedere tehnic și durabile pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Datorită calității ridicate a suprafeței, sunt garantate o limită de curgere optimă și o forță de pretensionare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile filetate autoblocante sunt adecvate în cazul șocurilor, vibrațiilor sau mișcărilor. Printr-o spiră de formă poligonală, inserția blochează flancurile șurubului înșurubat.
T este distanța dintre inserția filetată și suprafața de separare și reprezintă 0,25 până la 0,5 din pasul filetului.
Numărul de spire W indică numărul de spire ale inserției filetate înainte de montare.
Valorile de control ale inserțiilor filetate nemontate sunt W și D.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabile din punct de vedere tehnic și durabile pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Datorită calității ridicate a suprafeței, sunt garantate o limită de curgere optimă și o forță de pretensionare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile filetate autoblocante sunt adecvate în cazul șocurilor, vibrațiilor sau mișcărilor. Printr-o spiră de formă poligonală, inserția blochează flancurile șurubului înșurubat.
T este distanța dintre inserția filetată și suprafața de separare și reprezintă 0,25 până la 0,5 din pasul filetului.
Numărul de spire W indică numărul de spire ale inserției filetate înainte de montare.
Valorile de control ale inserțiilor filetate nemontate sunt W și D.
Drawing reference
1) Pin de antrenare
2) Crestătură
2) Crestătură
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.