text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = Fir intern
M10x1,25
D2 = fir masculin
M14x1,5
Extindere burghiu Ø
11,5
Extinderea adâncimii de găurire
4,8
Instalare Senk Ø +0,25
14,3
Instalarea burghiului filetat
M14x1,5
Instalarea burghiului Ø
12,8
Instalarea adâncimii minime a firului
15,5
L Lungime
14
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
pasivizat.
Note
Inserțiile filetate permit reutilizarea sau repararea orificiilor filetate deteriorate, rupte și prinse. Acest lucru permite, de asemenea, valorificarea rebuturilor din produsele de înaltă calitate.

Inserțiile filetate sunt potrivite pentru utilizare în diferite materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.

Inserțiile cu filete interne mai mari decât M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două. Abateri dimensionale permise: Clasa de toleranță pentru filetele enumerate este medie, adică 6H pentru filetele pentru piulițe și 6g pentru filetele pentru șuruburi. Restul dimensiunilor ±0,25 mm.

Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserții filetate.
Advantages
- Instalare ușoară și rapidă.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
Drawing reference
1) Pană de blocare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem