Inserție filetată Standard oțel 07660-08X1
- Permite refolosirea sau repararea găurilor filetate deteriorate
- Adecvat pentru utilizare în diferite materiale
- Instalare ușoară și rapidă
- Pe lângă unealta de montare nu mai sunt necesare alte unelte speciale
Unitatea de vânzare
4,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție filetată
Varianta 1
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = Fir intern
M8x1
D2 = fir masculin
M12x1,25
Extindere
burghiu
Ø
9,5
Extinderea adâncimii
de găurire
4,8
Instalare
Senk Ø
+0,25
12,3
Instalarea
burghiului
filetat
M12x1,25
Instalarea
burghiului Ø
10,8
Instalarea adâncimii
minime
a firului
13,5
L
Lungime
12
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
pasivizat.
Note
Inserțiile filetate permit reutilizarea sau repararea orificiilor filetate deteriorate, rupte și prinse. Acest lucru permite, de asemenea, valorificarea rebuturilor din produsele de înaltă calitate.
Inserțiile filetate sunt potrivite pentru utilizare în diferite materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.
Inserțiile cu filete interne mai mari decât M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două. Abateri dimensionale permise: Clasa de toleranță pentru filetele enumerate este medie, adică 6H pentru filetele pentru piulițe și 6g pentru filetele pentru șuruburi. Restul dimensiunilor ±0,25 mm.
Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserții filetate.
Inserțiile filetate sunt potrivite pentru utilizare în diferite materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.
Inserțiile cu filete interne mai mari decât M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două. Abateri dimensionale permise: Clasa de toleranță pentru filetele enumerate este medie, adică 6H pentru filetele pentru piulițe și 6g pentru filetele pentru șuruburi. Restul dimensiunilor ±0,25 mm.
Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserții filetate.
Advantages
- Instalare ușoară și rapidă.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
Drawing reference
1) Pană de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.