text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unealtă de instalare
Varianta 1
Model mașină
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1 = Fir intern
M4
D2=Diametrul exterior
8
Cupluri de inserție valori standard Nm
5,5
D3
18
L Lungime
80
S
6
UNSPSC Code
31161509
Valori de referință ale vitezei pentru metale ușoare 1/min
400 - 600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Oțel.
Version
Unealtă de instalare manuală, galvanizată.
Unealtă de instalare a mașinii, brunată.
Note
Înșurubarea manuală se efectuează cu ajutorul uneltei manuale de instalare și a unei șurubelnițe fără fir, a unui clichet, a unei piulițe etc. Montarea utilajului se realizează cu ajutorul uneltei de instalare, de preferință pe mașini de tăiat cu filet.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem