Assembly tool machine type steel black oxidised 07652-905
- Accesorii pentru inserții filetate cu auto-tăiere cu fantă de tăiere
Sales unit
152,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Assembly tool
Version 1
machine type
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Internal thread
M5
D2=Outside diameter
12,5
D3
30
Insertion torque
ref. values
Nm
10
L
length
96,5
RPM ref. values
for light metal
400 - 600
S
10
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
Unealtă de instalare manuală, galvanizată.
Unealtă de instalare a mașinii, brunată.
Unealtă de instalare a mașinii, brunată.
Note
Înșurubarea manuală se efectuează cu ajutorul uneltei manuale de instalare și a unei șurubelnițe fără fir, a unui clichet, a unei piulițe etc. Montarea utilajului se realizează cu ajutorul uneltei de instalare, de preferință pe mașini de tăiat cu filet.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.