Unealtă de instalare Model mașină oțel brunată 07652-908
- Accesorii pentru inserții filetate cu auto-tăiere cu fantă de tăiere
Unitatea de vânzare
152,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unealtă de instalare
Varianta 1
Model mașină
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1 = Fir intern
M8
D2=Diametrul exterior
12,5
Cupluri de inserție
valori standard
Nm
28
D3
30
L
Lungime
96,5
S
10
UNSPSC Code
31161509
Valori de referință ale vitezei
pentru metale ușoare
1/min
280 - 400
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Oțel.
Version
Unealtă de instalare manuală, galvanizată.
Unealtă de instalare a mașinii, brunată.
Unealtă de instalare a mașinii, brunată.
Note
Înșurubarea manuală se efectuează cu ajutorul uneltei manuale de instalare și a unei șurubelnițe fără fir, a unui clichet, a unei piulițe etc. Montarea utilajului se realizează cu ajutorul uneltei de instalare, de preferință pe mașini de tăiat cu filet.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.