Unealtă de instalare Model manual oțel zincat 07652-805
- Accesorii pentru inserții filetate cu auto-tăiere cu fantă de tăiere
Unitatea de vânzare
13,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unealtă de instalare
Varianta 1
Model manual
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1 = Fir intern
M5
Cupluri de inserție
valori standard
Nm
10
L
Lungime
57
S
1/4
SW
8
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Oțel.
Version
Unealtă de instalare manuală, galvanizată.
Unealtă de instalare a mașinii, brunată.
Unealtă de instalare a mașinii, brunată.
Note
Înșurubarea manuală se efectuează cu ajutorul uneltei manuale de instalare și a unei șurubelnițe fără fir, a unui clichet, a unei piulițe etc. Montarea utilajului se realizează cu ajutorul uneltei de instalare, de preferință pe mașini de tăiat cu filet.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.